随着时间推移,几乎每个传感器都会受到应力影响。若不进行定期再校准,将无法察觉这些影响,同时也无法进行相应补救,最终导致无法保证质量。
为了避免出现这种错误测量,必须对传感器进行定期检查,确保待测变量符合特定的公差。
国际法制计量组织(OIML)建议基于以下参数来规定校准周期:
| 仪器属性 | 工作条件(磨损和漂移倾向) | ||
| 仪器制造商建议 | 类似仪器的经验(单独或组合校准) | ||
| 过往校准的经验 | 客户、机构和标准的要求 | ||
| 缺乏设备导致的 损失程度 |
环境影响(温度、水分、振动) | ||
| 使用寿命 | 测量的不确定度 |
| 绿色 = 最初选择的校准周期,蓝色 = 审查校准周期的方法 |
我们建议每隔12个月进行一次再校准。当出现关键控制点(CCP)时,可能需要进一步缩短校准周期。
只有当设备以清洁状态(没有连接任何适配件,即处于最初交付状态)寄回时,才能进行再校准。同时,寄回进行再校准的设备还必须随附完整的去污声明。
证书对比
| 经ISO或DAkkS认证的校准服务尤其适合需要经常接受审查的用户;而对于简单应用,通常工厂证书就已经足够。用户必须根据应用领域和标准要求来选择合适的校准服务。 |