• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Gazlar ve basınçlı hava

Gazlar ve Basınçlı Hava için Basınç Sensörleri

Sensör Ailesi Basınç Aralığı Sinyal Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

PQ
-1…10 bar • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Sayısal gösterge
• Durum LED' i
• Vakum / basınçlı hava için kusursuz ufak tasarım
• İki renkli ekran
• 4…20 mA sabit analog

PN
-1…25 bar • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Sayısal gösterge
• Durum LED' i
• İki renkli ekran
• 4…20 mA / 0…10 VDC ölçeklenebilir analog

PG24
-1…25 bar • Verici
• Anahtar
• Sayısal gösterge
• Durum LED' i
• Analog / dijital gösterge
• 4…20 mA / 20…4 mA ölçeklenebilir analog

PA
-1…25 bar Verici • 4…20 mA / 0…10 VDC sabit analog

PT / PU
-1…25 bar Verici • Tepki zamanı <1 msn
• 4…20 mA / 0…10 VDC sabit analog
• Yüksek darbe / titreşim dayanıklılığı
• IP67 / IP69K koruması
• M12 veya DIN valf soketi

PV
-1…25 bar • Anahtar
• IO-Link
• Yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir anahtarlama noktaları
• IP67 / IP69K koruması
• Sıcaklık izleme

PK
0…25 bar Anahtar Durum LED' i • İki ayar halkası ile kolay devre noktası ayarı