• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Su bazlı ortamlar

Su Bazlı Ortamlar için Basınç Sensörleri

Sensör Ailesi Basınç Aralığı Sinyal Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

PN
-1…600 bar • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Sayısal gösterge
• Durum LED' i
• İki renkli gösterge
• 4…20 mA / 0…10 VDC ölçeklenebilir analog

PG24
-1…400 bar • Verici
• Anahtar
• Sayısal gösterge
• Durum LED'i
• Analog / dijital gösterge
• 4…20 mA / 20…4 mA ölçeklenebilir analog
• 600 bar' a kadar genişletilmiş ölçüm aralığı

PA
-1…600 bar Verici • 4…20 mA / 0…10 VDC sabit analog
• IP68 / IP69K koruması

P
S

0…1 bar
Verici • 4…20 mA
• IP68 koruması