• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Uygulamaya Göre Basınç Sensörlerini Seçin

ifm, çeşitli endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için çeşitli elektronik basınç sensörleri sunmaktadır. Tüm üniteler sağlam gövdelere sahiptir ve piston veya yay gibi hareketli parçalar gerekli değildir. Sensörler, darbeye ve titreşime son derece dayanıklıdır, aşınmaz veya herhangi bir bakım gerektirmeden çalışır.

Uygulamanız için doğru seçimi aşağıdaki tablodan belirleyebilir, ilgili başlığa tıklayabilirsiniz.
    Sensör tipi Ölçüm aralığı [bar] Ortam sıcaklığı [°C] IO-Link Hidrolik uygulamalar Gemi inşaat sanayi
(DNV GL onayı)
Takım tezgahları Su bazlı ortamlar Gazlar / basınçlı hava Viskoz madde ve
asılı parçacıklı ortamlar
Hidrostatik dolum seviyesi ölçümü
Endüstriyel uygulamalar için
göstergeli basınç sensörleri
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Endüstriyel uygulamalar için
göstergesiz basınç sensörleri
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT / PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Mobil uygulamalar için
basınç sensörleri
PT / PU 0...600 -40...125   +       +    
Hijyenik uygulamalar için
göstergeli basınç sensörleri
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Hijyenik uygulamalar için
göstergesiz basınç sensörleri
PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

ifm basınç sensörleri için aksesuarlar