• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Hijyen

Hijyenik Uygulamalar için Basınç Sensörleri

Sensör Ailesi Basınç Aralığı Ortam Sıcaklığı Sinyal Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25...125 °C • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Sayısal gösterge
• Durum LED'i
• Yaygın kullanılan hijyenik bağlantı parçaları mevcuttur
• 4…20 mA /20…4 mA ölçeklenebilir analog

PI22 / PI23
-1…25 bar -25...200 °C • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Sayısal gösterge
• Durum LED' i
• Entegre 1.5“ ve 2” üçlü kıskaç
• Gıdaya uygun dolum sıvılı SS diyafram
• Isıl şoka karşı en yüksek dayanıklılık
• 4… 20 mA / 20… 4 mA ölçeklenebilir analog

PG27 / PG28
-1…40 bar -25...125 °C • Verici
• Anahtar
• Analog / dijital gösterge
• 4…20 mA / 20…4 mA ölçeklenebilir analog

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25...125 °C • Verici
• IO-Link
• 4… 20 mA ölçeklenebilir analog
• Montaj esnekliği için döndürülebilir havalandırma deliği
• IO-Link aracılığıyla cihaz sıcaklığına erişilebilir