• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Mobil hidrolikler

Mobil Hidrolikler için Basınç Sensörleri

Sensör Ailesi Basınç Aralığı Sinyal Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

PU
0…600 bar Verici • 0...10 V veya 0,5…4,5 VDC sabit analog
• G1 / 4 veya 9/16 SAE proses bağlantısı
• DEUTSCH, AMP veya M12 elektrik bağlantısı

PT
0…600 bar Verici • 4...20 mA sabit analog
• G1/4 proses bağlantısı
• DEUTSCH, AMP, M12 veya DIN valf soketi elektrik bağlantısı