• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Hidrolik yağlar

Hidrolik Yağlar için Basınç Sensörleri

Sensör Ailesi Basınç Aralığı Sinyal Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

PN
-1…600 bar • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Sayısal gösterge
• Durum LED'i
• İki renkli ekran
• 4…20 mA / 0…10 VDC ölçeklenebilir analog

PG24
-1…400 bar • Verici
• Anahtar
• Sayısal gösterge
• Durum LED'i
• Analog / dijital gösterge
• 4…20 mA / 20…4 mA ölçeklenebilir analog
• 600 bar' a kadar genişletilmiş ölçüm aralığı

PA
-1…600 bar Verici • 4…20 mA / 0…10 VDC sabit analog
• IP68 / IP69K koruması

PT / PU
-1…600 bar Verici • En küçük profil
• Tepki zamanı <1 msn
• 4…20 mA / 0…10 VDC sabit analog
• Yüksek darbe / titreşim dayanıklılığı
• IP67 / IP69K koruması
• M12 veya DIN valf soketi

PV
-1…600 bar • Anahtar
• IO-Link
• En küçük profil
• Yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir anahtarlama noktaları
• IP67 / IP69K koruması
• Sıcaklık izleme

PK
0…400 bar Anahtar Durum LED' i • İki ayar halkası ile kolay devre noktası ayarı