技术支持视频
以下视频将指引您开启您的工业物联网之旅,协助您安装和配置ifm IO-Link主站。在您所选用的IO-Link主站的数据表页面,您可以从下载选项卡中找到启动包,内含初始设置和支持相关详细信息、插件说明(若适用)、示例程序等。只需扫描您的ifm主站上的二维码或在搜索栏输入产品编号即可。
演示视频 - 现场总线集成
- IO-Link集成至PROFINET网络 - 前往观看视频
- IO-Link传感器集成至EtherNET/IP网络 - 前往观看视频
- IO-Link集成至Modbus网络 - 前往观看视频
- IO-Link传感器集成至EtherCAT网络 - 前往观看视频
演示视频 - IO-Link主站SolutionBlock
- IO-Link主站AL15 SolutionBlock入门教程 - 前往观看视频