防止压延机的辊筒电机发生故障
辊筒电机失效或故障可能导致利润损失和高昂成本。轴承等旋转组件可能由于过载或摩擦等原因导致故障。防止停机并提高系统可用性。
确保系统可用性
解决方案
通过使用传感器系统进行持续振动监测,可以始终保持对风扇健康状态的关注。维护可以基于状态并根据实际需求进行,从而降低成本。利用针对滚动轴承进行的振动诊断和通道速度监测,可以立即检测到电机损坏,从而防止发生意外停机。
建议产品
优化引导压延机处的片幅边缘
高效的压实要求对片幅边缘进行精确的控制,以使偏差尽可能小,或者最好是没有偏差。为此,可以通过光电技术对片幅边缘进行连续扫描。
提高性能
质量保证
解决方案
为了控制片幅边缘,ifm可提供光电物体检测传感器和轮廓传感器。通过将O2D与配套软件结合使用,可以确保精确的测量。