确保真空干燥机的温度正确
为了确保电极卷中的残余水分达到规定水平且干燥时间结束后没有残余溶剂,需要进行可靠的温度测量和控制。若未发现偏差,可能导致质量降低甚至利润损失,从而造成高昂的成本。
提高性能
质量保证
解决方案
传统的温度传感器可能随时间推移而发生漂移,从而引起质量问题。ifm温度传感器使用pt1000传感器元件,可在腐蚀性环境中进行精确稳定的温度测量。
建议产品
确保真空室的温度正确
为了确保电极卷中的残余水分达到规定水平且干燥时间结束后没有残余溶剂,均匀的温度分布必不可少。若未发现偏差,可能导致质量降低甚至利润损失,从而造成高昂的成本。
提高性能
质量保证
解决方案
传统的温度传感器可能随时间推移而发生漂移,从而引起质量问题。ifm温度传感器使用pt1000传感器元件,可在腐蚀性环境中进行精确稳定的温度测量。
建议产品
保障敏感或危险过程的访问安全
干燥室需要在可能对人体有害的环境中连续工作。通过使用安全产品对各个门进行保护,可以实现无风险的安全运行。这可防止机器停机、避免影响质量和利润并削减成本。
提高性能
质量保证
解决方案
ifm的非接触式磁性传感器可以监测门的状态。*当与合适的估算单元结合使用时,可以实现高达PL e的性能等级(ISO 13849-1标准)和高达SILCL 3的安全完整性等级(IEC 62061标准)。在不锈钢后面的隐蔽安装设计有助于防止篡改。