- 振动传感器
- 带IO-Link接口的振动传感器
- 应用和安装
安装指南和传感器位置
如何获得明确的测量结果?
原则上,我们建议将传感器径向安装在轴上,以便检测尽可能明显的运动并靠近有效区域。对于需要承受高轴向作用力的固定轴承或轴向轴承,则建议测量方向为轴的轴向方向。
图中的橙色点指示的是在小型机械上的传感器大概安装位置。
如果2个测量位置相隔80cm以上,则建议在图示的灰色点上安装额外的传感器。
注意:
传感器同时监测所有的特征值,并提供2个选定特征值的开关量信号。
轴向风扇
| 传感器位置 | 警报 | 根本问题 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要传感器 | 水平驱动端 |
a-Peak v-RMS a-RMS 温度 |
冲击 支脚松动 摩擦(轴承) 过热 |
|
| 可选传感器 | 垂直非驱动端 | |||
径向直接驱动风扇
| 传感器位置 | 警报 | 根本问题 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要传感器 | 水平驱动端 |
a-Peak v-RMS a-RMS 温度 |
冲击 支脚松动 摩擦(轴承) 过热 |
|
| 可选传感器 | 垂直非驱动端 | |||
皮带驱动径向风扇
| 传感器位置 | 警报 | 根本问题 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要传感器 | 电机的水平驱动端 |
a-Peak v-RMS a-RMS 温度 |
冲击 支脚松动 摩擦(轴承) 过热 |
|
| 可选传感器 | 电机的垂直非驱动端 | |||
| 主要传感器 | 风扇的水平驱动端 | |||
| 可选传感器 | 风扇的垂直非驱动端 | |||
泵
| 传感器位置 | 警报 | 根本问题 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要传感器 | 电机的水平驱动端 |
a-Peak v-RMS a-RMS 温度 |
冲击 支脚松动 摩擦(轴承) 过热 |
|
| 可选传感器 | 电机的垂直非驱动端 | |||
| 主要传感器 | 泵的水平驱动端 | |||
| 可选传感器 | 泵的垂直非驱动端 | |||
电动机
| 传感器位置 | 警报 | 根本问题 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要传感器 | 水平驱动端 |
a-Peak v-RMS a-RMS 温度 |
冲击 支脚松动 摩擦(轴承) 过热 |
|
| 可选传感器 | 垂直非驱动端 | |||
概览:各种振动值的含义
机械冲击 (a-Peak)
测量对象振动加速度的峰值。
检测对象尤其是冲击、高频振动等。
影响因素示例:
- 叶片碰撞
- 吞入物体
- 撞击转子叶片
- 时序不当
机械磨损 (a-RMS)
测量对象振动加速度的有效值。
检测对象机械摩擦。
影响因素示例:
- 轴承故障
- 叶轮磨擦
- 刀片拖曳
- 气蚀
- 磨擦过程(例如叶片)
部件疲劳 (v-RMS)
测量对象振动速度的有效值。
检测对象机器消耗的能量。低频故障状态可能导致能耗增加。
影响因素示例:
- 未对准
- 不平衡
- 皮带问题
- 支脚松动
- 结构问题
温度
测量对象摩擦增大或电气问题会导致温度升高。
影响因素示例:
- 润滑不足
- 冷却剂流量不足
- 电气问题
- 过载
- 过度磨擦
峰值因子
测量对象a-Peak与a-RMS的比值。
检测对象结合第二个有效的轴承损坏评估数值(例如a-Peak)
影响因素:
- 轴承故障