- 振动传感器
- 带IO-Link接口的振动传感器
- IO-Link的优势
通过IO-Link进行振动诊断的优势
增加机器正常运行时间,降低维护成本
IO-Link技术可简化振动传感器的设置以及在现有控制平台或更高层级IT系统中的集成。利用非屏蔽标准电缆,可将过程数据、参数数据和诊断数据以数字化方式无损耗传输到IO-Link主站,并从IO-Link主站分配到更高层级系统。这有助于轻松增加机器正常运行时间、降低维护成本并长效改善机器和过程质量。
IO-Link的优势:
- 轻松集成至工业以太网系统,无需控制柜或现有接线
- 无缝传输过程、事件和诊断数据
- 通过IT架构远程访问传感器参数
通过综合的频率检测及早发现损坏问题
VVB可同时检测特征值v-RMS、a-RMS、a-Peak、峰值因子和温度等重要的机器潜在问题指标。其中,振动速度值v-RMS在ISO 10816中进行了标准定义,并可衡量机器消耗的能量。
轴承损坏、磨擦过程、摩擦或气蚀会导致高频和非常低能量的振动,且在机器损坏的早期阶段尤其如此。然而,它们并不在ISO中定义的频率范围内,且在进一步发展之前不会影响到v-RMS。振动加速度的峰值a-peak和有效值a-RMS在此更加实用,它们会在发生这类机器损坏状况时更早发生变化,从而可以进行相应指示。
通过捕获原始数据进行详细的故障分析
仅有特征值并不足够?希望进行更深入的损坏分析?
根据客户要求或者当由开关量输出的事件触发时,该传感器可提供BLOB(二进制大对象)类型的原始振动数据。这些数据也可通过IO-Link轻松访问。BLOB记录周期为4秒。进行内部记录后,系统将在数分钟内(取决于COM2或COM3)将数据传输至更高层级的系统。
机器运行时间计数器
想要捕获机器的实际运行时间信息吗?
VVB传感器可轻而易举地完成这一任务。它可利用振动参数v-RMS来监测机器的实际运行时间。用户所要做的就是配置传感器阈值。当v-RMS超过该阈值时,将累计超出的时间。此外,计数器还可记录超出阈值的次数。这意味着每个机器工作循环都可由传感器间接检测。传感器可随时将这2个特征值传输至控制器或更高层级的IT系统。