• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Uygulamalar
  3. İnşaat makineleri

İnşaat Makineleri için Otomasyon Çözümleri

Sağlam Kontrol Cihazları Makinelerin Akıllı Bir Şekilde Çalışmasını Sağlar
Araçlarınızın tüm çalışma fonksiyonlarını otomatikleştirin

Daha Fazlasını Öğrenin

ioControl - Kompakt Kontrol Cihazı
Hızlı giriş sinyallerinin sinyal işleme uygulaması için serbestçe programlanabilen bir kontrol cihazı olarak kullanılabilir

Daha Fazlasını Öğrenin

Farklı Ekran Formatları
Bireysel müşteri ihtiyaçları için çözüm - örneğin güvenlik kameraları için monitör olarak veya makine durum mesajları için bilgi terminali olarak kullanılabilir

Daha Fazlasını Öğrenin

Operatöre Yardımcı Olan Kameralar
Sürücü görmeden önce engellere tepki verin ve çarpışmaları önleyin

Daha Fazlasını Öğrenin

mobileMaintenance ile Optimize Edilmiş Filo Kullanımı
Filo yönetimi ve makine parkının izlenmesi için temel gereklilik

Daha Fazlasını Öğrenin

Yağ Devrelerinde Basınç İzleme
Makinenizin yağ devresindeki basıncı mobil kullanıma yönelik bir basınç sensörüyle izleyin

Daha Fazlasını Öğrenin

Tekerlekli Kazıcı

Kaldırma, döndürme, çevirme ve sürme - ecomatController, bütün bu görevleri bir tekerlekli kazıcıda güvenilir şekilde gerçekleştirir. Esnek çıkış fonksiyonları sayesinde hidrolik ventiller hassas bir şekilde kontrol edilebilir. CAN bus üzerinden dizel motorla iletişim kurmak , örn. görevler sırasında hızı arttırarak gücü kontrol etmeye olanak sağlar. Makineyi sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için makine ile operatörü arasında doğrudan iletişim olmalıdır. ecomatDisplay burada devreye girer. Sistem arıza mesajlarını görüntülemek ve tüm önemli işletim parametrelerini görmek ve ayarlamak için kullanılabilir.

Köprü İnceleme Platformu

ifm, iş makinelerinde güvenlikle ilgili uygulamalar için güçlü ecomatController'ı sunuyor. Ünite, örn. bir köprü inceleme platformundaki karmaşık ve zorlayıcı kontrol fonksiyonlarını ustaca gerçekleştirir. ecomatContoller, mevcut güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Donanım ve yazılımlar, Alman TÜV Birliği tarafından sertifikalandırılmıştır.

ecomatContoller, platformda yüksek taleplerle uyumlu bir şekilde güvenilir operasyonel proseslerin gerçekleştirilmesini sağlayarak operatörü bir SafetyController olarak destekler.

Sondaj Makinesi

Bir sondaj aletindeki titreşimler ve aşırı sarsılmalar - ifm'nin ecomatmobile bileşenleri için sorun değildir. Yüksek koruma sınıfı ve gelişmiş mekanik tasarım, sürekli güvenilir çalışmayı garanti eder.

Güçlü mobil kontrol cihazları, iş makinelerinde karmaşık fonksiyonları gerçekleştirmek için mevcut standartlar ve uzun süreli deneyimler temel alınarak geliştirilmiştir. Kontrol cihazları, 4 CAN arayüzüyle donatılmıştır. Bu arayüzler tüm önemli veri yolu protokollerini, farklı baud hızlarını ve şeffaf ve önceden işlenmiş veri alışverişini destekler. IEC 61131-3’e göre CODESYS ile programlama, tüm kontrol fonksiyonlarının uygulama programına kolayca entegre edilmesini sağlar.

Taş Kırma Makinesi

Bir taş kırma makinesindeki titreşimler ve aşırı sarsılmalar - ecomatmobile için sorun değil. Yüksek koruma sınıfı ve gelişmiş mekanik konsept, sürekli güvenilir çalışmayı garanti eder. Bu, sadece kontrol cihazları için değil, aynı zamanda DEUTSCH veya M12 bağlantı tekniğine sahip giriş/çıkış modülleri, güçlü ve sağlam ekranlar için de geçerlidir. İkinci seçenek hem işletim, hem de sistem mesajlarını görüntülemek için kullanılır.

Toprak Stabilizatörü

Zorlu çalışma koşullarında işletim: DEUTSCH veya M12 bağlantı tekniğine ve yüksek koruma sınıfına sahip dağıtılmış CAN modülleri, kablolamayı önemli ölçüde azaltarak neredeyse her yere takılabilir. 32-bit SmartController, karmaşık kontrol sistemlerinde sensör sinyallerinin dağıtılmış şekilde ön işleme tabi tutulması için akıllı bir giriş/çıkış modülü olarak kullanıma da uygundur.

Giriş/çıkış modüllerinin CANopen protokolüyle güçlü CAN bus üzerindeki ağ bağlantısı, uygulamanın hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Entegre CANopen arayüzleri, başka giriş/çıkış modülleri veya kontrol modülleriyle sistemin esnek ve güçlü bir şekilde genişletilmesini sağlar.

Asfalt Makinesi

İş makinelerinde ve ekipmanlarında çoğu fonksiyon hidrolik sistemler tarafından gerçekleştirilir. Elektronik valf ve pompa kontrolü, modern makinelerde standart haline geldi. ifm'nin ecomatmobile sistemi, akım kontrollü PWM çıkışları ve güç çıkışları için optimize edilmiş kontrol fonksiyonları sağlıyor. Bu sayede, hidrolik ve elektronik üniteler arasında üreticiden bağımsız bir arayüz elde ediliyor.

MAX VIEW: Çarpışma Önleme için Akıllı Sistem

Mine Master: Yeraltı Bakır Madenindeki Sondaj Aleti