• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Uygulamalar
  3. Tarım ve ormancılık

Tarım ve Ormancılık Makineleri için Otomasyon Çözümleri

ecomatController
Kendinden tahrikli tarım makinelerindeki karmaşık makine fonksiyonları için güçlü kontrol cihazı

Daha Fazlasını Öğrenin

ioControl - Takılabilen Üniteler için Sağlam Modül
CAN arayüzleri içeren serbestçe programlanabilir alan modülü, traktörle güvenilir şekilde iletişim kurmayı sağlar

Daha Fazlasını Öğrenin

ISOBUS Ağ Geçidi
ISOBUS kullanmanın en kolay yolu. ISOBUS’ın kullanılmakta olan uygulamalara hızlı ve güvenli entegrasyonu için ifm mobil kontrol cihaz kütüphaneleri vardır.

Daha Fazlasını Öğrenin

Araç Bilgilerinin HMI'da Görüntülenmesi
Çalışma koşulları, teşhis bilgileri, giriş ve çıkış durumları, arıza izleme ve sistem mesajlarının görüntülenmesi

Daha Fazlasını Öğrenin

Operatöre Yardımcı Olan Kameralar
Makinenin ve çalışma fonksiyonlarının otomatik kontrolü için şekiller ve kontürlerin akıllı şekilde algılanması

Daha Fazlasını Öğrenin

Makine Filosunu İzleme
Makine filonuzu ve çalışma durumunu izleme

Daha Fazlasını Öğrenin

Sıcaklık İzleme
Özel olarak mobil kullanım için tasarlanan bir sıcaklık sensörü ile makinenizin yağ sıcaklığını izleyin

Daha Fazlasını Öğrenin

İş makineleri, tarlada veya ormanda zorlu çalışma koşullarına ve harici etkilere maruz kalır. ifm, ecomatmobile ürün yelpazesiyle, özel olarak bu uygulamalar için tasarlanan sağlam kontrol cihazları, HMI'lar, giriş/çıkış modülleri ve sensörler sunar.

Kontrol cihazlarının ve modüllerin mekanik tasarımı, özellikle kalıcı şok ve titreşim için derecelendirilmiştir. Tarlada veya ormanda fark etmez: ifm'nin ecomatmobile sistemleri için hiçbir meydan okuma zorlayıcı değildir.

Otomatik olarak yönlendirilen hasat makinesi, tekerlekler üzerinde eksiksiz bir fabrikadır. ifm'nin mobil uygulamalara yönelik ecomatmobile bileşenleri ve sensörleriyle donatılan ürün güvenilir, ekonomik ve ekolojik bir çalışmayı garanti eder. ecomatController ile motor kontrol cihazı arasında SAE J 1939 üzerinden sağlanan iletişim, çalışma durumuna bağlı olarak yakıt tasarrufu sağlamaya ve çevreyi korumaya yardımcı olur.

mobil IoT, operasyonel makine verilerinin iletilmesine ve uzaktan bakıma olanak sağlar. Zaman alan servis kesintileri olmadan makineye doğrudan erişim olanağı sağlar.

CAN arayüzüne sahip giriş/çıkış modülleri, ikili ve analog sensörleri ve aktüatörleri, mobil kontrol cihazına bağlar. Ünitelerin dağıtılmış şekilde kurulumu, kablolama karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır. Bu sayede, tarım veya ormancılık makineleri için daha büyük bir çalışma güvenilirliği ve daha kolay çalıştırma olanağı elde edilir.

 

Müşteri Uygulaması: Sıvı Gübre Dağıtma Römorku

Sıvı gübre dağıtma römorkları, ekilebilir büyük arazi alanlarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde gübrelemek için kullanılır. Bu ürünler, bir tarlayı sıvı gübreyle kaplayabilen römorklar veya bağımsız araçlar olarak üretilir. Sıvı gübre, yan kollara takılan sıvı gübre hortumları aracılığıyla toprağa yakın bir noktadan dağıtılır. Müşterimiz Agrometer, vinç kollarının doğru konumlanmasını ve valfların hassas bir şekilde açılmasını ve kapanmasını sağlamak için, dağıtılmış giriş/çıkış modellerinin ve merkezi bir mobil kontrol cihazı kullanıldığı güçlü otomasyona güveniyor.

Müşterimizin tarım makinesi için nasıl daha fazla çalışma güvenilirliği ve daha kolay çalıştırma olanağı sağladığını anlamak için uygulama raporunu okuyabilirsiniz.

Tüm hikâyeyi okuyun

 

Kompost Karıştırıcı

Kompost karıştırıcılar, havalandırmayı optimize etmek ve kompostlama prosesini hızlandırmak için kullanılır. Bu ürünler, farklı kompost malzemelerinin iyice karıştırılmasını ve üçgen kesitli bir ideal yığın oluşmasını sağlar.

Bu amaçla ecomatmobile ürün ailesi, mümkün olan en iyi kontrol fonksiyonlarını sunar. Gelişmiş ve ön tanımlı yazılım kütüphaneleri, hidrolik çekiş tahrikini kontrol etmek veya dönen vidanın düzgün çalışmasını sağlamak için uygulamaya özel programların hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlar. Kontrol cihazı programlama ve sensör sinyallerini değerlendirmeden, motor kontrol cihazıyla güçlü J1939 iletişimi veya ekran yüzeyinin ideal grafik tasarımına kadar tüm yazılım bileşenleri etkin bir şekilde etkileşime girer.

Agrometer: Tarla Uygulamaları için Sağlam PLC

Bir Traktördeki 3D Sensör - Tarım 4.0'a Doğru

GREGOIRE: ifm, Hasat Makinelerini Otomatik Olarak Yönlendirir