• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor (PAM), moneo DataScience Toolbox'ın akıllı ve yenilikçi yapay zeka aracıdır. Şirketinizdeki sabit ve sürekli prosesleri izler ve sıcaklık, akış ve titreşim gibi özel kritik proses değerlerindeki yapısal değişiklikleri veya anormallikleri belirler.

Yazılım, proses verilerinde oluşan aşağıdaki beklenmedik kalıplara yanıt vermek için makine öğrenme algoritmalarını kullanır:

Volatilite
Değerlerin dalgalanma yoğunluğunda artış veya azalış
Trend
Değerler seviyesinde aşamalı değişim
Seviye değişimi
Değerlerde ani, kademeli artış/azalış

moneo PatternMonitor nasıl çalışır

moneo PatternMonitor, kullanımı kolay ve veri bilimi uzmanlığı olmadan çalıştırılabilen akıllı bir yapay zeka izleme aracıdır. Verileri rahatça ve otomatik olarak erişilebilir hale getirir ve "makine öğrenme" temelinde, bağımsızca izler.

moneo PatternMonitor neler yapabilir

moneo PatternMonitor dalgalanma, trend ve seviye değişimindeki kalıpları sürekli olarak arayarak, herhangi bir endüstriyel sektörde ve durum denetimi bağlamında istenmeyen değişikliklerin veya aşınmanın hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Yazılım çözümü, durum denetiminin bir parçası olarak özel kritik proses değerlerinin ayrıntılı izlenmesi için kullanılabilir.

Örnek niteliğinde
moneo PatternMonitor'un avantajları her şeyi anlatıyor

Basit
Veri bilimiuzmanlığı gerekmez. Üretim ve bakım müdürleri için basit 5 adımlı sihirbazla öğretici çözüm.
Kullanışlı
Otomatikveri hazırlama, kalite kontrolü ve kalıp algılama için parametre ayarı.
Akıllı Yapay zeka yöntemleri kullanılarak kritik proses değişkenindeki yapısal değişikliklerin
otomatik olarak algılanması.
Güvenilir
Sürekli arka plan izleme ve kalıplar değiştiğinde alarm verme.
Özelleştirilebilir Değerlendirme periyodundaki kalıpları ve anormallikleri belirlemek için
ayarlanabilir hassasiyet.

İstenmeyen değişiklikleri, 5 adımlı sihirbazla birkaç adımda tespit eder

moneo PatternMonitor yapay zeka yazılımı, tüm kullanıcılara yazılımın kullanımını kolaylaştıran bir kurulum sihirbazı sunar.

Sadece beş adımda, izleme aracının yapay zekasını uzman yardımı olmadan etkinleştirebilir ve kalıp algılama için veri hazırlama, kalite kontrolü ve parametre ayarını otomatikleştirebilirsiniz.

 

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştürelim.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.