• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher (SLW), moneo DataScience Toolbox'ın yapay zeka tabanlı bir yazılım ürünüdür. Şirketlerdeki karmaşık makine ve üretim proseslerini dinamik olarak izlemek için kullanılır.

Temel teknoloji bağımlı sensör verilerine, değerlere, bilgilere ve diğer proses parametrelerine dayalı olarak kritik proses değişkenlerindeki anormalliklerin otomatik olarak ve erkenden belirlenmesini sağlar. moneo SmartLimitWatcher, üretim kalitesi, verimlilik veya tesis durumu (örn. sıcaklık, akış, titreşim veya akım tüketimi) ile ilgili olarak hedef değişkeni sürekli olarak izler.

moneo SmartLimitWatcher nasıl çalışır

Bir algoritma, ölçüm değerlerini öngörülen hedef değerlerle sürekli olarak karşılaştıran ve bu sayede sürekli bir hedef/gerçek karşılaştırması sağlayan, geçmiş verilere dayalı bir matematiksel modeli eğitir. Ayrıca, sapmaları otomatik olarak belirlemek ve bildirmek üzere hedef değişken için dinamik beklenti aralıklarını (güven bantları) hesaplar.

moneo SmartLimitWatcher, kullanımı kolay ve veri bilimi uzmanlığı olmadan çalıştırılabilen akıllı bir yapay zeka izleme aracıdır. Verileri rahatça ve otomatik olarak erişilebilir hale getirir ve "makine öğrenme" temelinde otonom olarak izler.

moneo SmartLimitWatcher neler yapabilir

Yapay zeka yazılımı özel olarak yapılandırılabilir ve anormallik tespiti için kullanıcı dostu hassasiyet ayarına izin verir. Uyarı ve alarm eşikleri, üretim prosesindeki sapmalara hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlayacak şekilde özelleştirilebilir. "Aktif değil", "düşük", "orta", "yüksek" ve "özel" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

moneo SmartLimitWatcher yazılım çözümü, hem karşılaştırılabilir makine bileşenlerini izlemek hem de durum denetimi için birden fazla parametre kullanarak bireysel bileşenlerin ayrıntılı izlenmesi için kullanılabilir.

moneo SmartLimitWatcher sizi ikna edecek

Basit
Veri bilimi uzmanlığı gerekmez. Üretim ve bakım müdürleri için basit 5 adımlı sihirbazla öğretici çözüm.
Kullanışlı
Otomatik veri hazırlama, kalıp eğitimi ve kalite kontrolü. Verileri önceden karmaşık şekilde işlemek gerekmez.
Akıllı
İzleme doğruluğunun doğrulanması da dahil olmak üzere en uygun yapay zeka modelinin otomatik seçimi.
Güvenilir
Zaman tabanlı ve durum tabanlı izleme. Hedef değişken için dinamik beklenti aralıklarını kullanarak sürekli arka plan denetimi.
Özelleştirilebilir
Ayarlanabilir anormallik tespit hassasiyeti. Özelleştirilebilir uyarılar ve alarmlar.

Akıllı proses izleme için 5 adım:
5 adımlı sihirbaz

moneo SmartLimitWatcher, yazılımın kullanımını kolaylaştıran bir kurulum sihirbazı sunar. Sadece beş adımda, akıllı izleme aracı uzman yardımı olmadan etkinleştirilebilir.

İzlenecek yol: moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher için uygulamalar

SmartLimitWatcher'ın yapay zekası, durum denetimi bağlamında proses izleme için farklı şekillerde kullanılabilir: Karşılaştırılabilir makine bileşenlerini izlemek veya özel ek parçaları veya parametreleri izlemek için.

  • Yatay uygulama: Benzer makine bileşenlerini temel alan izleme

Koşul:
Bağlı makine bileşenleri, bir prosese entegredir veya aynı tesistedir ve fiziksel bağımlılık mevcuttur. Bunun avantajı, anormallikleri belirlemek için sadece birkaç sensör veya parametreye ihtiyaç duyulmasıdır.

  • Dikey uygulama: Birkaç parametre kullanarak tek bir bileşenin ayrıntılı izlenmesi

Koşul:
Sapmaları belirlemek için, izlenecek bileşenin yeterli sayıda parametresinin kaydedilmesi gerekir. Bu genelleyici yaklaşım, çok çeşitli izleme problemleri için çok uygundur.

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştürelim.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.