• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Her Boru Boyutunda İletkenlik Ölçümü

  • Yaygın olarak kullanılan G 1/2 ve G 1 bağlantı boyutlarında modeller
  • DN25 ve üstü için küçük borularda bile etkin CIP denetimi
  • Kolay kurulum ve devreye alma
  • Ölçüm değerlerinin kayıpsız dijital iletimi

Her ölçekte CIP denetimi için

Yaygın olarak kullanılan G 1 ve G 1/2 boyutlarındaki farklı proses bağlantılarıyla, LDL2xx grubu iletkenlik sensörleri, DN25' ten itibaren her boru boyutunda hassas CIP denetimi için doğru çözümü sunar, maliyetli boru uzatmalarına gerek olmaz ve bu işlem hiçbir engelle karşılaşmadan gerçekleştirilir.

Kompakt tasarım sayesinde kolay kurulum

İletkenlik sensörleri, kompakt tasarımları ve entegre değerlendirme ünitesi sayesinde sistem boru tesisatında esnek bir şekilde konumlandırılabilir. Sistem çıkışına başka donanım eklemek gerekmez. Düşük düzeydeki kablolama karmaşıklığı, standart M12 bağlantısı ile daha da azaltılır.

Aksesuarlar